产品综合样本 release 8.5 - page 486

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/2.25.03
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 7
系列电磁阀和气控阀
二位五通电磁阀,规格
26
,规格
18
,单稳式
注:
1
个接口密封垫和
2
个安装螺钉
配套供应。
尺寸表
型号
ISO
规格
B
B1
L1
L2
L3
H
H1
最小工作压力(
bar
751-000-P16-15-W20
26 mm
26.5
19
99.7
49.85
98.8
39
64.3
3
752-000-P16-15-W20
18 mm
18.5
12.5
82.2
41.1
90
35.2
60.5
3
二位五通电磁阀,规格
26
,规格
18
,双稳式
注:
1
个接口密封垫和
2
个安装螺钉
配套供应。
尺寸表
型号
ISO
规格
B
B1
L1
L2
L3
H
H1
最小工作压力(
bar
751-000-P11-15-W20
26 mm
26.5
19
99.7
49.85
98.8
39
64.3
2
752-000-P11-15-W20
18 mm
18.5
12.5
82.2
41.1
97.8
35.2
60.5
2
465
1...,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485 487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,...1064
Powered by FlippingBook