产品综合样本 release 8.5 - page 484

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/2.25.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 7
系列电磁阀和气控阀
7
系列电磁阀和气控阀
二位五通,三位五通(中封、中泄、中压)
规格
18 mm - 26 mm
(符合
ISO 15407-1
VDMA 24563
标准)
7
系列电磁阀和气控阀
是一种板式联接阀,阀的安装尺寸符合
ISO 15407-1
标准,互
换性强。其尺寸规格有
VDMA 01
(阀宽
26 mm
)和
VDMA 02
(阀宽
18 mm
)两种,具有
不同的公称流量。
注:
电磁铁用插座需单独订购,插座的详细参数请参阅
2/1.10.04
综合参数
结构形式
滑阀型
阀位机能
二位五通,三位五通
[
中封,中泄,中压
]
材料
铝阀体、阀芯和阀座,尼龙端盖,丁腈橡胶件
安装方式
通过阀体上的通孔安装于气路板上
接口
气路板端面出口
工作温度
0 ÷ 50°C
介质
经过滤的压缩空气(过滤精度
5 μm
或更小),无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
规格
01 - 26 mm
02 - 18 mm
安装位置
任意
最大工作压力
7 bar
公称压力
6 bar
公称流量
26 mm = 900 Nl/min
18 mm = 450 Nl/min
电压
见代号一览
电压允差
± 10%
功率消耗
2 W
绝缘等级
F
防护等级
IP65
(带插座,符合
DIN 40050
标准)
463
1...,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483 485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,...1064
Powered by FlippingBook