本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 7
系列电磁阀和气控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.25.02
7
系列
5
机能
5
=
二位五通
6 =
三位五通 (中封)
7 =
三位五通 (中泄)
8 =
三位五通 (中压)
1
规格
1
=
规格
01
阀宽
26 mm
2 =
规格
02
阀宽
18 mm
N
阀座
N
=
阀座(端面出口)
1
接口(工作口)
1
= G1/4
(阀宽
26 mm
)
2 = G1/8
(阀宽
18 mm
)
A
阀座数
**
A
= 1
**B = 2
**C = 3
**D = 4
**E = 5
**F = 6
**G = 7
**H = 8
**K = 9
**L = 10
**M = 11
**N = 12
**P = 13
**R = 14
**S = 15
P16
驱动方式
33 =
气驱动(双稳式)
36 =
气驱动(单稳式)
P11 =
电
-
气驱动(双稳式)
P16
=
电
-
气驱动(单稳式)
15
阀体与先导阀接触面
15
= 15x15
W
先导阀
W
= W
系列
*P = P
系列
2
引出线形式
*1 = 300 mm
引出线(
W
系列先导阀)
2 = 2
个引脚(
W
系列先导阀,
24V DC/AC
和
48V DC/AC
)
*5 = 2
个引脚
+
接地(
P
系列先导阀)
3
电磁铁电压
3
= 24V DC
* 4 = 48V DC
* B = 24V 50/60 Hz
* C = 48V 50/60 Hz
*
需特殊供货,请联系我们的销售工程师
**
一对端盖配套供应
7
系列电磁阀和气控阀代号
7 5 1 -
N 1 A -
P16
-
15
-
W 2 3
464