产品综合样本 release 8.5 - page 503

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
>
电磁铁及插座
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.35.06
图中的电磁铁均可装在下列电磁阀上
: A
3
4
9
NA
系列。
注:
在安装电磁铁时,注意弹簧垫片的放置,建议用手旋紧螺
母,不必使用工具。
在所有使用
G70
U70
)系列电磁铁的电磁阀上,都可以更
换使用
G90
系列电磁铁,这样能改变阀的机能,使电磁阀从单
稳式变为双稳式,即从单稳态工作系统(弹簧复位)变为双稳态
工作系统(记忆)。
双稳态工作有以下优点
:
1
)由于一个脉冲约为
20 ms
T1
),当开启和关闭控制发生
时,电磁阀实际上无功率损耗,在此后阀保持在被控制的位置而
无需供电,直到输入反向脉冲改变其位置。
2
)即使阀的供电消失,阀仍然保持在被控位置(开启或关闭)
,使阀可用作位置记忆装置。
3
)当需要使用常开阀时,不须使用特殊的(反向)机械部件,
只改变控制脉冲的程序就可使常闭阀变为常开阀。
4
)脉冲控制系统便于应用电子电路,用于本功能的最小脉冲为
20 ms
,假如由于电路的原因,脉冲延至一个较长的时间,也
没有过热的危险,因为电磁铁可
100%
连续工作。
在程序控制过程中,对于施加于同一个阀的一个锁定控制和
一个松开控制需要等待至少
10 ms
T2
),当
G90
电磁铁装于
气路板上其他电磁阀之间时
,
或同其他正常形式阀在一起时,需
要使用
G90/L
磁屏蔽,以防止磁干扰。
为了简化接线,可选用本公司的特殊电磁铁用插座,内含电
路,可实现至电磁铁电流方向的转换,对于采用
PLC
控制是必
不可少的。
A
3
4
9
NA
系列电磁阀用电磁铁
G90
系列电磁阀工作说明
482
1...,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502 504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,...1064
Powered by FlippingBook