产品综合样本 release 8.5 - page 501

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
>
电磁铁及插座
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.35.04
480
H80
系列防爆电磁铁(
ATEX
工作温度:
-20 ÷ 40°C
电缆长度: 三芯电缆线,标准长度
3 m
封装材料:阻燃尼龙
标准:
CEI 31-8
EN 50014
CEI 31-13
EN50028
电磁铁上有
EEx m IIT4
标记(如果需要其他防爆等级
的电磁铁,请联系我们的销售工程师)
型号
电压
消耗功率
H83
24V DC
5.4 W
H8B
24V AC - 50/60 Hz
5.3 VA
H8C
48V AC - 50/60 Hz
5.3 VA
H8D
110V AC - 50/60 Hz
5.3 VA
H8E
230V AC - 50/60 Hz
5.3 VA
注:
NA
系列电磁阀使用
H80
系列电磁铁时,需在阀和驱动器相连接口
处使用
NA54-PC
型隔板。
GP0
系列电磁铁(
16 mm
连接:双极
DIN 175301-803-C
封装材料:尼龙
型号
电压
消耗功率
GPH
12V DC
3 W
GP7
24V DC
3 W
New
1...,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500 502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,...1064
Powered by FlippingBook