本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.05.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 3
系列多芯插座连接阀岛
3
系列多芯插座连接阀岛
3
系列电磁阀,多芯插座连接,接口
G1/8
双二位三通,二位五通,三位五通(中封、中泄、中压)
3
系列多芯插座连接阀岛
是以
3
系列电磁阀为基础、电
-
气集成的阀岛,最多可容纳
22
个阀位(带
2
个
SUB-D
插座,分别位于阀岛的两侧)。
综合参数
»
配置简便
»
多芯插座可选择配置在
阀岛的左侧或右侧
»
安装方便
结构形式
滑阀型
阀位机能
双二位三通,二位五通,三位五通(中封、中泄、中压)
材料
铝阀体,不锈钢阀芯,丁腈橡胶密封件
安装方式
借助气路板上通孔
接口
电磁阀工作口
= G1/8
气路板进气口和排气口
= G3/8
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 60°C
(干燥空气为
- 20°C
)
公称流量
Qn 700 Nl/min
公称直径
7 mm
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
阀位信号显示
LED
显示(黄色)
电压
24V DC
电压允差
± 10%
工作循环
100%
,连续工作
防护等级
IP65
功率消耗
3 W
(每个电磁铁)
电源插座
SUB-D 25
芯(
IP65
)
483