产品综合样本 release 8.5 - page 499

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
>
电磁铁及插座
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/2.35.02
U70, U70EX
G70
系列电磁铁
连接:双极加接地
DIN 43650
B
类)
封装材料:
U70 = PET
G70 =
尼龙
U70EX
防爆等级(
ATEX
):
II 3 GD Eex nA T4
型号
电压 消耗功率 电压 消耗功率 电压 消耗功率
U7H - G7H
12V DC 3.1 W 24V AC *
3.5 VA
U7K/U7K1, G7K/G7K1
110V AC *
3.8 VA 125V AC *
5.5 VA 72V DC 4.8 W
U7J - G7J
230V AC *
3.5 VA 240V AC *
4 VA
U79 - G79
48V DC 3.1 W
U710 - G710
110V DC 3.2 W
U77/U771, G77/G771
24V DC 3.1 W 48V AC *
3.5 VA
U7F - G7F
380V AC *
7 VA
U72 - G72
12V DC 5 W
U73 - G73
24V DC 5 W
注 :
U7K1
G7K1
U771
G771
型电磁铁用于
A
系列常开电磁阀
成排安装。
*
交流电频率为
50/60 Hz
A80
系列电磁铁
连接:双极加接地
DIN 43650
A
类)
封装材料:
PPS
型号
电压
消耗功率
A8B
24V AC *
5 VA
A8D
110V AC *
5 VA
A8E
220V AC *
5 VA
A83
24V DC
4 W
G90
系列电磁铁(带磁性记忆功能)
电压允差:
DC
AC
均为
±10%
工作方式:脉冲激发(见
2/2.35.06
详细说明)
注:
其他电压需特殊订货
型号 电压
最小脉冲
ms
(锁定
-
释放) 消耗电流
mA
(锁定
-
释放)
G93
24V DC
18 - 10
168 - 80
*
交流电频率为
50/60 Hz
478
1...,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498 500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,...1064
Powered by FlippingBook