产品综合样本 release 8.5 - page 498

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/2.35.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
>
电磁铁及插座
电磁铁及其插座
用于
A, CFB, 3, 4, 9
NA
系列电磁阀
符合
DIN 40050
DIN 43650
标准
U70/U70EX, B7/8/90, G70, A80,
G9 0 , H8 0
GW0
系列电磁铁
可用
A
系列、
CFB
系列、
3
系列、
4
列、
9
系列和
NA
系列电磁阀。
G70
A80
系列电磁铁为单稳式,
两种电磁铁的尺寸和功耗不同,可根据所
使用的工况作出最佳选择。
U70
系列电磁铁采用
PET
封装材
质,符合
UL
认证,同时可以提供防爆类
型。
H80
系列电磁铁为防爆电磁铁,可提
供多种防爆等级(
ATEX
标准)。
G90
系列电磁铁是一种带磁性记忆功
能的特殊电磁铁,可在单稳式的电磁阀上
实现双稳式的功能。
B7/8/90
系列电磁铁适用于
CFB
系列
电磁阀(详见
2/1.30
页)。
综合参数
绝缘等级
U70 / G70 / G90 = F
级(
155°C
A80 = H
级(
180°C
B7/8/90 / H80 = H
级(
200°C
防护等级
U70 / G70 / G90 = IP54 - DIN 40050
IP65
(带插座
122-800
型等)
A80 / B7/8/90 = IP54 - DIN 40050
IP65
(带插座
124-800
型等)
H80 = IP64
工作循环
100%
,连续工作
电压允差(
AC
-15%
+10%
电压允差(
DC
-10%
+10%
477
New
1...,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497 499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,...1064
Powered by FlippingBook