本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 3
系列现场总线连接阀岛
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/3.07.01
3
系列现场总线连接阀岛
3
系列电磁阀,现场总线连接,接口
G1/8
双二位三通,二位五通,三位五通(中封、中泄、中压)
Profibus DP
,
CANopen
,
DeviceNet
3
系列现场总线连接阀岛
是以
3
系列电磁阀为基础、电
-
气集成的阀岛,最多可容纳
9
个阀位,并可提供最多
64
路的数字信号输入和
64
路的数字信号输出。
综合参数
»
配置简便
»
安装方便
»
符合
EN-61326-1
和
EN-61010-1
标准
结构形式
滑阀型
阀位机能
双二位三通,二位五通,三位五通(中封、中泄、中压)
材料
铝阀体,不锈钢阀芯,丁腈橡胶密封件
接口
安装方式
安装位置
电磁阀工作口
= G1/8
;气路板进气口和排气口
= G3/8
借助气路板上通孔
任意
工作温度
0 ÷ 50°C
公称流量
Qn 700 Nl/min
公称直径
7 mm
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
总线协议
3F8
:
Profibus DP
;
3R8
:
DeviceNet
;
3G8
:
CANopen
总线信号显示
3F8
:
RUN
(
LED
显示,绿色),
DIA
(
LED
显示,红色),
BF
(
LED
显示,红色)
3R8
:
IO
(
LED
显示,绿色),
NS
(
LED
显示,红色),
MS
(
LED
显示,红色)
3G8
:
RUN
(
LED
显示,绿色),
DIA
(
LED
显示,红色),
BF
(
LED
显示,红色)
阀位信号显示
LED
显示(黄色)
逻辑电压
24V DC
(无输入信号时,电压允差为
-15%
至
+20%
;如果有输入信号时,需要考虑输入信号的电压允差)
供电电压
24V DC
(电压允差需要考虑所有相连的负载情况)
工作循环
100%
,连续工作
最大节点数
3F8
:
32/127
;
3R8
:
64
;
3G8
:
127
最大波特率
3F8
:
12 Mbit/sec
;
3R8
:
500 Kbit/sec
;
3G8
:
1 Mbit/sec
功率消耗
3 W
(每个电磁铁)
电源插座
M12
最大数字信号输入
/
输出点数
64 / 64
最大数字信号输入
/
输出电流消耗
1.5 A / 3 A
(总电流消耗不超过
3.5 A
)
电气保护
过载保护,反极性保护
防护等级
IP65
492