本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.07.06
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 3
系列现场总线连接阀岛
综合参数
ME-0032-DD
ME-0024-DD
ME-0016-DD
ME-0008-DD
数字信号输出点数
32
24
16
8
连接方式
D-SUB 37
芯,孔插座
D-SUB 37
芯,孔插座
D-SUB 37
芯,孔插座
D-SUB 37
芯,孔插座
插座数
1
1
1
1
尺寸
130 x 38 mm
130 x 38 mm
130 x 38 mm
130 x 38 mm
输出信号类型
24V DC PNP
24V DC PNP
24V DC PNP
24V DC PNP
过载保护
每
8
路输出
1 A
每
8
路输出
1 A
每
8
路输出
1 A
每
8
路输出
1 A
无负载时电流消耗
5 mA
5 mA
5 mA
5 mA
防护等级
IP65
IP65
IP65
IP65
工作温度
0 ÷ 50°C
0 ÷ 50°C
0 ÷ 50°C
0 ÷ 50°C
材料
铝合金
铝合金
铝合金
铝合金
质量
100 g
100 g
100 g
100 g
综合参数
ME-0004-DL
数字信号输出点数
4
连接方式
M12 - 5
芯
DUO
插座数
2
尺寸
130 x 25 mm
LED
显示
每路输出
1
个黄色
LED
指示灯,模块上有
1
个绿色电源指示灯
输出电压
24V DC
输出信号类型
24V DC PNP
过载保护
总共
900 mA
无负载时电流消耗
10 mA
防护等级
IP65
工作温度
0 ÷ 50°C
材料
铝合金
质量
100 g
ME-XXXX-DD
型数字信号输出模块(
D-SUB 37
芯插座)
ME-XXXX-DL
型数字信号输出模块(
2 X M12 DUO
,
4
路输出)
497