本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 3
系列现场总线连接阀岛
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/3.07.05
3
系列现场总线连接阀岛采用输入
/
输出型的总线网络:最多可容纳
9
位双电控电磁阀。阀岛需要两路
24V DC
电源供电,一路用
于总线通讯,一路用于电磁铁控制。每个阀岛最多可实现最大
64
路数字信号输入和
64
路数字信号输出。
总线模块上的旋转按钮可实现总线地址地分配,并配有
LED
指示灯显示总线的工作状态。
输出模块配置在总线模块的右侧,可提供
M12
或
37
芯插座两种连接形式,通过电缆线,可将多芯插座连接的阀岛接入总线中。输
入模块配置在总线模块的左侧,每一组为
8
路
M8
插座的连接。输入、输出模块可方便地根据需要安装于总线模块的两侧。
更多的操作说明和总线配置文件可访问
进行下载。
图例:
1 =
数字信号输入模块
4 =
数字信号输出模块(
37
芯插座)
2 =
总线模块
5 =
电
-
气连接模块
+
脚架
3 =
数字信号输出模块(
M12
插座)
3
系列现场总线连接阀岛
496