产品综合样本 release 8.5 - page 562

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.15.16
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> H
系列阀岛
注:
集成减压器可以使阀岛的整体高
度减小。调节减压器后,可以改变电
磁阀
1
口的进气压力。
541
HA0X-0
型和
HA0Y-0
型电
-
气连接模块
HP2V...
型集成减压器的电磁阀
HA0X-0
型电
-
气连接模块
用于气动部
分与电气输出部分的连接。
HA0Y-0
型电
-
气连接模块
用于气动部
分与电气输出部分的连接,同时在模
块上提供一个
M12-4
芯插座,可用于
电源的分隔。
综合参数
HA0X-0
HA0Y-0
电气连接
-
M12 - 4
芯针插座
尺寸
122 x 40 mm
122 x 40 mm
LED
显示
-
绿色
LED
显示,指示供电电源
供电电压
-
24V DC
± 10%
电气保护
-
极限电流
3 A
防护等级
IP65
IP65
工作温度
0 ÷ 50°C
0 ÷ 50°C
材料
铝合金
铝合金
质量
250 g
270 g
1...,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561 563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,...1064
Powered by FlippingBook