本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.15.22
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> H
系列阀岛
HP ( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
规格 电连接形式 电缆长度
阀座
适用于规格
1
的电磁阀
电磁阀
规格
1
、规格
2
终端块
进气口螺纹接口
1
10.5
M
M = 25
芯
PNP
03
3 m
A
阀座
M7
螺纹接口
M
5/2
单稳式
A
1 - 12/14
共用
3/5 - 82/84
螺纹接口
2
21
N
N = 25
芯
NPN
05
5 m
B
阀座
Ø4
快插接头
B
5/2
双稳式
B
1 - 12/14
独立
3/5 - 82/84
螺纹接口
5
混合
H
H = 37
芯
PNP
10
10 m
C
阀座
Ø6
快插接头
V
5/3
中封
C
1 - 12/14
共用
3/5 - 82/84
内置消声器
L
L = 37
芯
NPN
15
15 m
D
阀座
M7
螺纹接口
分隔
1
、
3
、
5
口
C
2 x 3/2 NC
D
1 - 12/14
独立
3/5 - 82/84
内置消声器
20
20 m
E
阀座
Ø4
快插接头
分隔
1
、
3
、
5
口
A
2 x 3/2 NO
进气口
Ø8
快插接头
(用于规格
1
)
25
25 m
F
阀座
Ø6
快插接头
分隔
1
、
3
、
5
口
G
1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
E
1 - 12/14
共用
3/5 - 82/84
可排
30
30 m
G
阀座
M7
螺纹接口
分隔
3
、
5
口
E
2 x 2/2 NC
F
1 - 12/14
独立
3/5 - 82/84
可排
X
指定长度(
m
)
H
阀座
Ø4
快插接头
分隔
3
、
5
口
F
2 x 2/2 NO
G
1 - 12/14
共用
3/5 - 82/84
内置消声器
I
阀座
Ø6
快插接头
分隔
3
、
5
口
I
1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
H
1 - 12/14
独立
3/5 - 82/84
内置消声器
L
阀座
M7
螺纹接口
分隔
1
口
L
空阀位
进气口
Ø10
快插接头
(用于规格
2
)
M
阀座
Ø4
快插接头
分隔
1
口
集成减压器的电磁阀
仅规格
2
I
1 - 12/14
共用
3/5 - 82/84
可排
N
阀座
Ø6
快插接头
分隔
1
口
N
5/2
单稳式
L
1 - 12/14
独立
3/5 - 82/84
可排
阀座
适用于规格
2
的电磁阀
P
5/2
双稳式
M
1 - 12/14
共用
3/5 - 82/84
内置消声器
Q
阀座
G1/8
螺纹接口
Q
5/3
中封
N
1 - 12/14
独立
3/5 - 82/84
内置消声器
R
阀座
Ø6
快插接头
R
2 x 3/2 NC
S
阀座
Ø8
快插接头
S
2 x 3/2 NO
气动辅助模块
T
1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
X
辅助供气排气模块
U
2 x 2/2 NC
Y
辅助供气排气模块(集成消声器)
X
2 x 2/2 NO
W
辅助供气模块(从排气口进气)
Y
1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
电气辅助模块
K
供电电源分隔、辅助供气模块
密封垫
T
全隔密封垫(分隔
1
、
3
、
5
口)
U
半隔密封垫(分隔
1
口)
V
半隔密封垫(分隔
3
、
5
口)
H
系列多芯连接阀岛代号示例
547