本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> H
系列阀岛
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/3.15.25
550
H
系列
P
类型
P
=
气动
A =
附件
5
规格
1 = 10.5
2 = 21
5
=
混合
F
电连接形式
F
= Profibus DP
G = CANopen
R = DeviceNet
3A
输入模块
0 =
无输入模块
A
= 8
路数字信号输入模块(
8xM8
)
C
输出模块
0 =
无输出模块
B = 4
路数字输出模块(
2xM12
)
C
= 8
路数字输出模块(
Sub-D 37
芯)
D = 16
路数字输出模块(
Sub-D 37
芯)
E = 24
路数字输出模块(
Sub-D 37
芯)
F = 32
路数字输出模块(
Sub-D 37
芯)
ABCS
阀座、辅助模块和密封垫
阀座(适用于
2
个规格
1
的电磁阀)
A
=
阀座
M7
螺纹接口
B
=
阀座
Ø4
快插接头
C
=
阀座
Ø6
快插接头
D =
阀座
M7
螺纹接口,分隔
1
、
3
、
5
口
E =
阀座
Ø4
快插接头,分隔
1
、
3
、
5
口
F =
阀座
Ø6
快插接头,分隔
1
、
3
、
5
口
G =
阀座
M7
螺纹接口,分隔
3
、
5
口
H =
阀座
Ø4
快插接头,分隔
3
、
5
口
I =
阀座
Ø6
快插接头,分隔
3
、
5
口
L =
阀座
M7
螺纹接口,分隔
1
口
M =
阀座
Ø4
快插接头,分隔
1
口
N =
阀座
Ø6
快插接头,分隔
1
口
阀座(适用于规格
2
的电磁阀)
Q =
阀座
G1/8
螺纹接口
R =
阀座
Ø6
快插接头
S
=
阀座
Ø8
快插接头
气动辅助模块
X =
辅助供气排气模块
Y =
辅助供气排气模块(集成消声器)
W =
辅助供气模块(从排气口进气)
电气辅助模块
K =
供电电源分隔
+
辅助供气模块
密封垫
T =
全隔密封垫(分隔
1
、
3
、
5
口)
U =
半隔密封垫(分隔
1
口)
V =
半隔密封垫(分隔
3
、
5
口)
MMCCBBB
电磁阀
规格
1
、规格
2
M
= 5/2
单稳式
B
= 5/2
双稳式
V = 5/3
中封
C
= 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
E = 2 x 2/2 NC
F = 2 x 2/2 NO
I = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
L =
空阀位
集成减压器的电磁阀
仅规格
2
N = 5/2
单稳式
P = 5/2
双稳式
Q = 5/3
中封
R = 2 x 3/2 NC
S = 2 x 3/2 NO
T = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
U = 2 x 2/2 NC
X = 2 x 2/2 NO
Y = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
A
终端块
进气口螺纹接口
A
= 1 - 12/14
共用,
3/5 - 82/84
螺纹接口
B = 1 - 12/14
独立,
3/5 - 82/84
螺纹接口
C = 1 - 12/14
共用,
3/5 - 82/84
内置消声器
D = 1 - 12/14
独立,
3/5 - 82/84
内置消声器
进气口
Ø8
快插接头(用于规格
1
)
E = 1 - 12/14
共用,
3/5 - 82/84
可排
F = 1 - 12/14
独立,
3/5 - 82/84
可排
G = 1 - 12/14
共用,
3/5 - 82/84
内置消声器
H = 1 - 12/14
独立,
3/5 - 82/84
内置消声器
进气口
Ø10
快插接头(用于规格
2
)
I = 1 - 12/14
共用,
3/5 - 82/84
可排
L = 1 - 12/14
独立,
3/5 - 82/84
可排
M = 1 - 12/14
共用,
3/5 - 82/84
内置消声器
N = 1 - 12/14
独立,
3/5 - 82/84
内置消声器
注
1
:
配置代号时,阀座与电磁阀应依次对应,代号
HP5F-AAA-C-ABCS-MMCCBBB-A
可简化为
HP5P-3A-C-ABCS-2M2C3B-A
注
2
:
辅助模块
X
、
Y
、
K
、
W
的接口与终端块的接口一致,
H
系列独立现场总线连接阀岛代号
H P 5 F -
3A
-
C -
ABCS
-
MMCCBBB
- A