产品综合样本 release 8.5 - page 572

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.15.26
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> H
系列阀岛
551
H
系列独立现场总线连接阀岛代号示例
HP ( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
规格
电连接形式
数字信号输入模块 数字信号输出模块
阀座
适用于规格
1
的电磁阀
电磁阀
规格
1
、规格
2
终端块
进气口螺纹接口
1
10.5
F
Profibus DP
0
无输入模块
0
无输出模块
A
阀座
M7
螺纹接口
M
5/2
单稳式
A
1 - 12/14
共用
3/5 - 82/84
螺纹接口
2
21
G
CANopen
A
8
路数字信号输入模块
8xM8
B
4
路数字输出模块
2xM12
B
阀座
Ø4
快插接头
B
5/2
双稳式
B
1 - 12/14
独立
3/5 - 82/84
螺纹接口
5
混合
R
DeviceNet
C
8
路数字输出模块
Sub-D 37
芯)
C
阀座
Ø6
快插接头
V
5/3
中封
C
1 - 12/14
共用
3/5 - 82/84
内置消声器
D
16
路数字输出模块
Sub-D 37
芯)
D
阀座
M7
螺纹接口
分隔
1
3
5
C
2 x 3/2 NC
D
1 - 12/14
独立
3/5 - 82/84
内置消声器
E
24
路数字输出模块
Sub-D 37
芯)
E
阀座
Ø4
快插接头
分隔
1
3
5
A
2 x 3/2 NO
进气口
Ø8
快插接头
(用于规格
1
F
32
路数字输出模块
Sub-D 37
芯)
F
阀座
Ø6
快插接头
分隔
1
3
5
G
1 x 3/2 NC + 1 x
3/2 NO
E
1 - 12/14
共用
3/5 - 82/84
可排
G
阀座
M7
螺纹接口
分隔
3
5
E
2 x 2/2 NC
F
1 - 12/14
独立
3/5 - 82/84
可排
H
阀座
Ø4
快插接头
分隔
3
5
F
2 x 2/2 NO
G
1 - 12/14
共用
3/5 - 82/84
内置消声器
I
阀座
Ø6
快插接头
分隔
3
5
I
1 x 2/2 NC + 1 x
2/2 NO
H
1 - 12/14
独立
3/5 - 82/84
内置消声器
L
阀座
M7
螺纹接口
分隔
1
L
空阀位
进气口
Ø10
快插接头
(用于规格
2
M
阀座
Ø4
快插接头
分隔
1
集成减压器的电磁阀
仅规格
2
I
1 - 12/14
共用
3/5 - 82/84
可排
N
阀座
Ø6
快插接头
分隔
1
N
5/2
单稳式
L
1 - 12/14
独立
3/5 - 82/84
可排
阀座
适用于规格
2
的电磁阀
P
5/2
双稳式
M
1 - 12/14
共用
3/5 - 82/84
内置消声器
Q
阀座
G1/8
螺纹接口
Q
5/3
中封
N
1 - 12/14
独立
3/5 - 82/84
内置消声器
R
阀座
Ø6
快插接头
R
2 x 3/2 NC
S
阀座
Ø8
快插接头
S
2 x 3/2 NO
气动辅助模块
T
1 x 3/2 NC + 1 x
3/2 NO
X
辅助供气排气模块
U
2 x 2/2 NC
Y
辅助供气排气模块
(集成消声器)
X
2 x 2/2 NO
W
辅助供气模块
(从排气口进气)
Y
1 x 2/2 NC + 1 x
2/2 NO
电气辅助模块
K
供电电源分隔、辅助
供气模块
密封垫
T
全隔密封垫
U
半隔密封垫(
1
口)
V
半隔密封垫(
3-5
口)
1...,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571 573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,...1064
Powered by FlippingBook