本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> H
系列阀岛
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/3.15.27
552
电磁阀片备件代号
HP1V-M
H
系列
P
类型
P
=
气动
1
规格
1
= 10.5
2 = 21
V
附件类型
V
=
电磁阀
-
M
电磁阀
M
= 5/2
单稳式
B = 5/2
双稳式
V = 5/3
中封
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
E = 2 x 2/2 NC
F = 2 x 2/2 NO
I = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
L =
空阀位
集成减压器的电磁阀
N = 5/2
单稳式
P = 5/2
双稳式
Q = 5/3
中封
R = 2 x 3/2 NC
S = 2 x 3/2 NO
T = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
U = 2 x 2/2 NC
X = 2 x 2/2 NO
Y = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
阀座、密封垫备件代号
HA1S-A
H
系列
A
类型
A
=
附件
1
规格
0 =
用于
X-Y-K-T-U-V
1
= 10.5
2 = 21
S
附件类型
R =
多芯连接阀座
S
=
现场总线连接阀座
G =
密封垫
-
A
阀座
A
=
阀座
M7
螺纹接口
D =
阀座
M7
螺纹接口,分隔
1
、
3
、
5
口
G =
阀座
M7
螺纹接口,分隔
3
、
5
口
L =
阀座
M7
螺纹接口,分隔
1
口
Q =
阀座
G1/8
螺纹接口
X =
辅助供气排气模块
Y =
辅助供气排气模块(集成消声器)
W =
辅助供气模块(从排气口进气)
K =
供电电源分隔、辅助供气模块
Z =
电
-
气连接模块(用于
HP...F/G/R
)
密封垫
T =
全隔密封垫(分隔
1
、
3
、
5
口)
U =
半隔密封垫(分隔
1
口)
V =
半隔密封垫(分隔
3
、
5
口)
P =
全通密封垫
H
系列阀岛备件代号