产品综合样本 release 8.5 - page 574

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.15.28
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> H
系列阀岛
553
终端块备件代号
HA0M-A
H
系列
A
类型
A
=
附件
0
规格
0
=
无定义
M
电连接形式
M
=
多芯连接(
PNP
N =
多芯连接(
NPN
P = Profibus DP
(可扩展现场总线连接)
C = CANopen
(可扩展现场总线连接)
D = DeviceNet
(可扩展现场总线连接)
E =
扩展模块
F =
独立现场总线连接
T =
右部终端块
X =
-
气连接模块
Y =
-
气连接模块(带电源分隔)
-
A
终端块
A
= 1 - 12/14
共用,
3/5 - 82/84
螺纹接口
B = 1 - 12/14
独立,
3/5 - 82/84
螺纹接口
C = 1 - 12/14
共用,
3/5 - 82/84
内置消声器
D = 1 - 12/14
独立,
3/5 - 82/84
内置消声器
输入
/
输出模块备件代号
HA01-D
H
系列
A
类型
A
=
附件
0
规格
0
=
无定义
1
附件类型
1
=
输入模块
2 =
输出模块
-
D
信号类型
D
=
数字信号
多芯连接电缆备件代号
G4X1-H-3
G4X1-H-3
= 25
芯电缆,
IP65
90°
方向出线,
3 m
G4X1-H-5 = 25
芯电缆,
IP65
90°
方向出线,
5 m
G9X1-H-3 = 37
芯电缆,
IP65
90°
方向出线,
3 m
G9X1-H-5 = 37
芯电缆,
IP65
90°
方向出线,
5 m
H
系列阀岛备件代号
1...,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573 575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,...1064
Powered by FlippingBook