Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Montaje flexible de ventosas Serie NPF
CATÁLOGO
5
986
/3.05.01
5
>
Versión 8.5
VACÍO >
VACÍO
Montaje flexible de ventosas
Serie NPF
La conexión en caucho entre las dos partes metálicas permite
flexibilidad en todas direcciones.
Cuerdas: G1/4
Gracias a su capacidad de mobilidad
en todas las direcciones, el montaje
de ventosas flexibles Serie NPF
permite una mejor adaptación entre las
ventosas y el objeto debido.
Aplicaciones
- Su uso es conveniente en conjunción
con ventosas planas más grandes
sobre objetos más grandes como hojas
de metal o de madera las cuales son
o inclinadas o tienden a pandearse
durante la operación de levantamiento
o simplemente tiene una forma
ligeramente irregular.
- Pueden ser usadas en combinación
con embolos de resorte para
compensación de altura de ser
necesario.
»
»
Flexible en todas
las direcciones
»
»
Optima adaptación
en la superficie de
objetos inclinados
»
»
La vulcanización proporciona
el sellado perfecto y el
retorno automático a
la posición neutral.
»
»
Conexión metálica apta
para cargas pesadas.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Descripción Montaje flexible
Materiales - cuerpo en acero
- Conexión en caucho vulcanizado
1...,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999 1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,...1056