Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie EN
CATÁLOGO
2
406
/2.07.31
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
V. electroneumática biest., 3 pos., sol. P-W salidas en la base - t. 16
5/3 vías
CC = Centros Cerrados
CO = Centros Abiertos
CP = Centros de Presión
Mod.
A
Pilotaje de suministro de presión (bar)
Caudal (Nl / min)
Símbolo
EN630-11-P..
9,4
3 ÷ 10
610
EV28
EN730-11-P..
9,4
3 ÷ 10
610
EV32
EN830-11-P..
9,4
3 ÷ 10
610
EV36
EN630-11-W..
8
3 ÷ 10
610
EV28
EN730-11-W..
8
3 ÷ 10
610
EV32
EN830-11-W..
8
3 ÷ 10
610
EV36
Conectores ver páginas
2/2.07.39-40.
V. electroneumática monoestable, sol. P-W salidas en la base - t. 19
5/2 vías
Mod.
Presión de operación (bar)
Caudal (Nl / min)
EN550-16-P13
2,5 ÷ 10
1000
EN550-16-P54
2,5 ÷ 10
1000
EN550-16-P56
2,5 ÷ 10
1000
EN550-16-W53
2,5 ÷ 10
1000
EN550-16-W54
2,5 ÷ 10
1000
Conectores ver páginas
2/2.07.39-40.
1...,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419 421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,...1056