Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas y Electroválvulas Serie EN
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
407
/2.07.32
2
CONTROL
V. electroneumática biestable, sol. P-W salidas en la base - t. 19
5/2 vías
Mod.
A
Presión de operación (bar)
Caudal (Nl / min)
EN550-11-P13
9,4
2 ÷ 10
1000
EN550-11-P54
9,4
2 ÷ 10
1000
EN550-11-P56
9,4
2 ÷ 10
1000
EN550-11-W53
8
2 ÷ 10
1000
EN550-11-W54
8
2 ÷ 10
1000
Conectores ver páginas
2/2.07.39-40.
V. electroneumática biest., 3 pos. sol. P-W salidas en la base - t. 19
5/3 vías
CC = Centros Cerrados
CO = Centros Abiertos
CP = Centros de Presión
Mod.
A
Pilotaje de suministro de presión (bar)
Caudal (Nl / min)
Símbolo
EN650-11-P..
9,4
3 ÷ 10
1000
EV28
EN750-11-P..
9,4
3 ÷ 10
1000
EV32
EN850-11-P..
9,4
3 ÷ 10
1000
EV36
EN650-11-W..
8
3 ÷ 10
1000
EV28
EN750-11-W..
8
3 ÷ 10
1000
EV32
EN850-11-W..
8
3 ÷ 10
1000
EV36
Conectores ver páginas
2/2.07.39-40.
1...,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420 422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,...1056