Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas y Electroválvulas Serie 4
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
431
/2.15.01
2
CONTROL
Válvulas y electroválvulas
Serie 4
3/2, 5/2 y 5/3 vías CC CP CP
Conexiones G1/8 - G1/4 - G1/2
Las electroválvulas de la Serie 4 han
sido realizadas en 3/2, 5/2, 5/3 con dos
mandos fundamentales:
- con accionamiento eléctrico y
reposicionamiento con muelle
mecánico
- con accionamiento y
reposicionamiento electroneumático
con servopilotaje interno y externo
La Serie 4 incluyen accionamiento
manual que permite un accionamiento
estable y son aptas para aplicaciones
pesadas.
Estas electroválvulas pueden ser
mandadas por solenoides de la Serie U
o G, A8 y H8.
En alternativa, las sólas válvulas
con conexiones G1/2 pueden ser
suministradas con solenoides Serie 6
(32x32).
Las válvulas 3/2 NC a mando neumático
se vuelven NO cuando el suministro está
en la conexión 3.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
de corredera (servo pilotada)
Grupo válvula
Vías/Pos. 3/2 ; 5/2 e 5/3 CC CO CP
Material
cuerpo, corredera y bases en AL, cuerpo en tecnopolímero, juntas en NBR PU
Conexiones
G1/8, G1/4, G1/2
Instalación
en cualquier posición
Temperatura de trabajo 0 ÷ 60°C (con aire seco -20°C)
Presión de trabajo
ver tablas
Fluido
Aire filtrado, sin lubrificación.
En caso de usar aire lubrificado, recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación.
1...,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444 446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,...1056