Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas y Electroválvulas Serie 4
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
439
/2.15.09
2
CONTROL
Electroválvula 5/2 vías de G1/2, monoestable - Mod. 452...
Electroválvulas con
accionamiento electroneumático
y reposicionamiento con muelle
mecánico y neumático son aptas
para el accionamiento de cilindros
neumáticos de doble efecto.
Mod.
Función
Caudal (Nl/min)
Presión de trabajo (bar)
Símbolo
452C-015-50-A6*
5/2
2500
2,5 ÷ 10
EV18
452C-016-50-A6*
5/2
2500
2,5 ÷ 10
EV21
Electroválvula 5/2 vías de G1/2, biestable - Mod. 452...
Electroválvulas con accionamiento
y reposicionamiento
electroneumático son aptas para
el accionamiento de cilindros
neumáticos de doble efecto.
Mod.
Función
Caudal (Nl/min)
Presión de trabajo (bar)
452C-011-50-A6*
5/2
2500
2 ÷ 10