Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie 4
CATÁLOGO
2
432
/2.15.02
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
4
SERIE
5
NÚMERO VÍAS/POSICIONES:
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
4
CONEXIONES:
8 = G1/8
4 = G1/4
2C = G1/2
015
ACCIONAMIENTO:
011 = doble solenoide (solenoides horizontales)
V11 = doble solenoide (solenoides verticales) solo G1/4
015 = simple solenoide retorno muelle (solenoide horizontal)
V15 = simple solenoide retorno muelle (solenoide vertic.) solo G1/4
016 = simple solenoide retorno muelle neumático(solenoide horiz.)
V16 = simple solenoide retorno muelle neumático (solenoide vertical) solo G1/4
33 = neumático neumático
34 = neumático diferencial
35 = neumático muelle
22
INTERCARA SOLENOIDES:
22 = mecc. sol. 22 x 22
50 = mecc. sol. 32 x 32 - sólo G1/2
U
MATERIAL SOLENOIDE:
U = PET
G = PA
A6 = PPS - sólo G1/2
H8 = PA 6 V0
A8 = PPS
7
DIMENSIONES SOLENOIDE::
6 = 32 x 32 - sólo G1/2
7 = 22 x 22
8 = 30 x 30
9 = 22 x 58
7
TENSIONES SOLENOIDES:
Ver sección solenoides pàg. 2.2.35.01
TIPO D ACCIONAMIENTO MANUAL:
= biestable estándar
IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido)
IM = monoestable (disponible bajo pedido)
4 5 4 -
015 -
22 -
U 7 7
6512
TIPOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL
Ejemplo de electroválvula biestable estándar
Ejemplo de electroválvula monoestable (IM)y biestable a palanca
(IL). Las dos versiones son disponibles bajo pedido. Para los
pedididos agregar IM o IL al código. Ejemplo: 338D-015-02-
U77IL.
Novedad