Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie 3
CATÁLOGO
2
426
/2.10.11
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvula 5/3 vías, conexiones de G1/8 o G 1/4
Montaje en línea o sobre colector
DIMENSIONES
Mod.
Función Caudal (Nl/min) Presión Min pil. (bar) Presión de trabajo (bar) A A1 B C D E F G H I
L M N O P S T U Z Símbolo
368-033 5/3 CC 700
2,5
-0,9 ÷ 10
G1/8 G1/8 5 3,2 31,4 32,8 36 30,4 18 39,4 96,8 22 17,4 11,5 32 39,4 -
- - VP08
364-033 5/3 CC 1200
2,5
-0,9 ÷ 10
G1/4 - 4,1 3,2 36 33,7 44 29,7 22 40,7 103,3 25 21 16 40 40,7 M5 54,3 8 VP08
378-033 5/3 CO 700
2,5
-0,9 ÷ 10
G1/8 G1/8 5 3,2 31,4 32,8 36 30,4 18 39,4 96,8 22 17,4 11,5 32 39,4 -
- - VP09
374-033 5/3 CO 1050
2,5
-0,9 ÷ 10
G1/4 - 4,1 3,2 36 33,7 44 29,7 22 40,7 103,3 25 21 16 40 40,7 M5 54,3 8 VP09
388-033 5/3 CP 700
2,5
-0,9 ÷ 10
G1/8 G1/8 5 3,2 31,4 32,8 36 30,4 18 39,4 96,8 22 17,4 11,5 32 39,4 -
- - VP10
384-033 5/3 CP 1050
2,5
-0,9 ÷ 10
G1/4 - 4,1 3,2 36 33,7 44 29,7 22 40,7 103,3 25 21 16 40 40,7 M5 54,3 8 VP10
Válvula 2x 3/2 vías, conexiones de G1/8 o G 1/4
Montaje en línea o sobre colector
DIMENSIONES
Mod.
Función Caud. (Nl/min) Presión Min pil. (bar) Presión de trabajo (bar) A A1 B C D E F G H I
L M N O P S T U Z Símbolo
338D-035 2x3/2 NC 700
2,5
-0,9 ÷ 10
G1/8 G1/8 5 3,2 31,4 32,8 36 30,4 18 39,4 96,8 22 17,4 11,5 32 39,4 -
- - VP11
334D-035 2x3/2 NC 1050
2,5
-0,9 ÷ 10
G1/4 - 4,1 3,2 36 33,7 44 29,7 22 40,7 103,3 25 21 16 40 40,7 M5 54,3 8 VP11
348D-035 2x3/2 NO 700
2,5
-0,9 ÷ 10
G1/8 G1/8 5 3,2 31,4 32,8 36 30,4 18 39,4 96,8 22 17,4 11,5 32 39,4 -
- - VP12
344D-035 2x3/2 NO 1050
2,5
-0,9 ÷ 10
G1/4 - 4,1 3,2 36 33,7 44 29,7 22 40,7 103,3 25 21 16 40 40,7 M5 54,3 8 VP12
398D-035 2x3/2 NC/NO 700
2,5
-0,9 ÷ 10
G1/8 G1/8 5 3,2 31,4 32,8 36 30,4 18 39,4 96,8 22 17,4 11,5 32 39,4 -
- - VP13
394D-035 2x3/2 NC/NO 1050
2,5
-0,9 ÷ 10
G1/4 - 4,1 3,2 36 33,7 44 29,7 22 40,7 103,3 25 21 16 40 40,7 M5 54,3 8 VP13