Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie 3
CATÁLOGO
2
424
/2.10.09
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvula 3/2 vías, conexiones de G1/8 o G1/4, monoestable
DIMENSIONES
Mod.
Montaje Función Caudal (Nl/min) P. min pil. Presión de trabajo (bar) A A1 B C D E F G H I
L M N O P S T U Z
338-035 en línea 3/2 NC 700
2.5
-0.9 ÷ 10
G1/8 G1/8 5 3.2 - 5.7 18 21.4 18 21.4 69.8 22 - 11.5 32 30.4 -
- -
338L-035 sobre colector 3/2 NC 700
2.5
-0.9 ÷ 10
G1/8 G1/8 - 3.2 31.4 5.7 18 21.4 - 21.4 69.8 22 17.4 11.5 32 30.4 -
- -
334-035 en línea 3/2 NC 1300
3
-0.9 ÷ 10
G1/4 - 4.1 -
-
- 22 21.4 22 21.4 73 25 -
16 40 32.4 M5 48.5 8
Válvula 3/2 vías, conexiones de G1/8 o G1/4, biestable
DIMENSIONES
Mod.
Montaje Función Caudal (Nl/min) P.min pil (bar) Presión de trabajo (bar) A A1 B C D E F G H I
L M N O P S T U Z
338-033 en línea
3/2
700
1.5
-0.9 ÷ 10
G1/8 G1/8 5 -
-
- 18 30.4 18 30.4 78.8 22 - 11.5 32 41.7 - - -
338L-033 sobre colector 3/2
700
1.5
-0.9 ÷ 10
G1/8 G1/8 5 3.2 13.4 32.7 18 30.4 - 30.4 78.8 22 17.4 - 32 41.7 - - -
334-033 en línea
3/2
1300
2.5
-0.9 ÷ 10
G1/4 - 4.1 -
-
- 22 29.7 22 29.7 81.3 25 -
16 40 40.7 M5 - -
1...,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437 439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,...1056