Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas y Electroválvulas Serie 3
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
425
/2.10.10
2
CONTROL
Válvula 5/2 vías, conexiones de G1/8 o G1/4, monoestable
Montaje en línea o sobre colector
DIMENSIONES
Mod.
Función Caudal (Nl/min) P.min pil (bar) Presión de trabajo (bar) A A1 B C D E F G H I
L M N 0 P S T U Z
358-035 5/2
700
2,5
-0,9 ÷ 10
G1/8 G1/8 5 3,2 31,4 23,8 36 21,4 18 30,4 87,8 22 17,4 11,5 32 30,4 -
-
-
354-035 5/2
1300
3
-0,9 ÷ 10
G1/4 - 4,1 3,2 36 25,4 44 21,4 22 30,4 95 25 21 16 40 32,4 M5 70,5 8
Válvula 5/2 vías, conexiones de G1/8 o G1/4, biestable
Montaje en línea o sobre colector
DIMENSIONES
Mod.
Función Caudal (NI/min) P.min pil (bar) Presión de trabajo (bar) A A1 B C D E F G H I
L M N O P S T U Z
358-033 5/2
700
1,5
-0,9 ÷ 10
G1/8 G1/8 5 3,2 31,4 32,8 36 30,4 18 39,4 96,8 22 17,4 11,5 32 39,4 -
-
-
354-033 5/2
1300
2,5
-0,9 ÷ 10
G1/4 - 4,1 3,2 36 33,7 44 29,7 22 40,7 103,3 25 21 16 40 40,7 M5 54,3 8
1...,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438 440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,...1056