Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Miniválvulas Serie 2
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
575
/4.05.02
2
CONTROL
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
2
SERIE:
3
FUNCIÓN
3 = 3/2 vías NC
4 = 3/2 vías NO
4
CONEXIONES
4 = cartucho ø 4
5 = M5
94
DISPOSITIVOS:
94 = accionamiento frontal
95 = accionamiento leva y rodillo
96 = accionamiento leva y rodillo unidirec.
98 = accionamiento frontal a panel
5
REPOSICIONAMIENTO:
5 = retorno por muelle
2
3
4
-
94
5
Mod.
SÍIMBOLO
234-945
VM01
235-945
VM01
244-945
VM03
245-945
VM03
Miniválvulas
Presión de trabajo = 2 ÷ 8 bar
Caudal = 60 Nl/min.
Fuerza de accionamiento a 6 bar = 6 N
A = carrera total
B = pre-carrera
C = carrera útil
1...,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588 590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,...1056