Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Miniválvulas Serie 2
CATÁLOGO
2
574
/4.05.01
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Miniválvulas de accionamiento
mecánico
Serie 2
3/2 vías
Conexiones: M5 y cartucho ø 4
Las válvulas miniatura de mando
mecánico de 3/2 vías, normalmente
cerradas, Serie 2, se suministran con
conexiones roscadas M5 o bien con
racor super-rápido incorporado para
tubos ø 4. Los dispositivos son de
accionamiento frontal, de leva y rodillo y
de leva y de rodillo unidireccional.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
con obturador (centros cerrados)
Grupo válvula
Vías/Pos. 3/2 Vías NC
Materiales
cuerpo en AL - obturador en latón - juntas en NBR
Sujeción
por medio de tornillos en los orificios pasantes del cuerpo de la válvula
Conexiones
M5 - cartucho ø 4
Temperatura ambiente 0°C ÷ 60°C
Temperatura fluido 0°C ÷ 50°C
Presión de trabajo
ver modelos
Fluido
aire filtrado sin lubrificación.
En caso de usar aire lubrificado, recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación.
1...,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587 589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,...1056