Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Funciones lógicas Serie 2
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
611
/5.05.03
2
CONTROL
Escuadra
Mod.
2LQ-8A
Válvula amplificadora 3/2 NC de mando neumático - conexiones G1/8
La válvula Mod. 2LA-AM puede
transformar señales de baja
presión en señales de 2 a 8 bar. El
tipo de construcción de membrana/
obturador presenta un mínimo
consumo del aire permanente en
posición de reposo.
Fijación: por medio de tornillos M5
Installación: en cualquier posicion
Fluido: aire filtrado, sin lubrificación
Mod.
Presión de trabajo
Presion mín/máx de accionamiento
Consumo aire permanente en posición de reposo
Caudal nominal (ΔP 1)
2LA-AM
2 bar ÷ 8 bar
0.03 bar / 0.6 bar
3.3 Nl/min
120 Nl/min
Materiales:
- cuerpo AL
- juntas NBR
1...,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624 626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,...1056