Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas de bloqueo Serie VBO,VBU
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
617
/6.10.01
2
CONTROL
Válvulas de Bloqueo
Serie VBO - VBU
Válvulas unidireccionales (VBU) y bidireccionales (VBO)
Conexiones G1/8, G1/4, G3/8 y G1/2
Estas válvulas de bloqueo unidireccional
y bidireccional, han sido reducidas a su
mínima expresión posible para lograr el
montaje directo sobre el cilindro.
La construcción interna de la válvula
de bloqueo serie VBO y VBU, garantiza
alto caudal y confiabilidad en el
funcionamiento.
El montaje directo es posible también
sobre bloques de distribución y control
de flujos.
»
»
Serie VBU: válvulas
unidireccionales con
presión de trabajo desde
0,3 hasta 10 bar
»
»
Serie VBO: válvulas
bidireccionales con
presión de trabajo
desde 0 hasta 10 bar
»
»
Montaje directo sobre
cilindros o bien bloques de
derivación y control de flujos
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
obturador
Grupo válvula
válvula de bloqueo unidireccional y bidireccional
Material
latón - juntas de NBR - muelles de acero INOX - PTFE
Fijación
rosca macho
Conexión
G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
Instalación
a selección
Temperatura de trabajo 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C)
Presión de trabajo
VBU: 0,3 ÷ 10 bar, VBO: 0 ÷ 10 bar
Presión nominal
6 bar
Caudal nominal
ver grafico
Diámetro nominal
G1/8 ø 5,5 mm - G1/4 ø 8 mm - G3/8 ø 11 mm - G1/2 ø 15 mm
Fluido
Aire filtrado sin lubricación.
En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación.
1...,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630 632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,...1056