Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas automáticas Serie SCS, VNR, VSO, VSC y VMR
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
615
/6.05.03
2
CONTROL
Válvulas de descarga rápida Serie VSO
Mod.
Q (Nl/min) 1 > 2
Q (Nl/min) 2 > 3
P (bar)
VSO 425-M5
50
100
1
VSO 426-04
50
100
1
Los modelos VSO 425-M5 y VSO 426-04 son
especialmente aptos para ser montado en válvulas
o electroválvulas con cartucho ø 4 incorporado.
Conexiones: M5 o cartucho ø 4
Materiales utilizados:
- cuerpo en latón
- junta en NBR
Q = Caudal a 6 bar ∆P 1
P = Presión mínima de
accionamiento
Válvulas de descarga rápida Serie VSC
Mod.
B D E L1 L2 SW Q (Nl/min) 1 > 2 Q (Nl/min) 2 > 3 P (bar)
VSC 588-1/8 1/8 28 17,5 36,5 25 14
650
1000
0,5
VSC 544-1/4 1/4 33 20,5 42 28,5 17
1100
2300
0,3
VSC 522-1/2 1/2 43 27 57,5 39,5 24
4500
6700
0,2
Los modelos VSC están especialmente diseñados
para ser montados directamente sobre la conexión
del cilindro mediante un niple. En el orificio de
descarga se aconseja montar un silenciador.
Materiales utilizados:
- cuerpo en latón
- junta en Desmopan
Q = Caudal a 6 bar ∆P 1
P = Presión mínima de
accionamiento
1...,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628 630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,...1056