Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Funciones lógicas Serie 2
CATÁLOGO
2
612
/5.05.04
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Materiales: AL - latón
Construcción: tobera sin partes móviles
Fijación rosca: M22 x 1
Diámetro montaje: 22.5 mm
Soporte de fijación B20-25, E20-25
Consumo aire máx: P 2 bar ≅ 45 Nl/min
Fluido: aire filtrado, sin lubrificación
Condición de funcionamiento: la presión del elemento receptor
(2LB-SR) debe ser menor o igual que la presión del elemento emisor
(2LB-SE).
La tobera del elemento receptor (2LB-SR) es alimentada para
garantizar la limpieza de la misma. La corriente de aire del emisor
(2LB-SE) impide el escape libre del receptor. Se produce así una
presión de retorno que genera en la salida A del receptor una presión
de pilotaje que es inviada al mando del amplificador. Si un objecto
interrumpe la corriente de aire entre los dos sensores, esta señal pasa
a ser cero.
Elemento emisor y receptor Serie 2L - conexiones M5
Mod.
Tipo
Presión min.
Presión max.
Temperatura
Símbolo
2LB-SE
Emisor
0.3 bar
2 bar
-20°C ÷ +60°C
2LB1
2LB-SR
Receptor
0.3 bar
0.6 bar
-20°C ÷ +60°C
2LB2
DIAGRAMA de la DISTANCIA entre
SENSOR EMISOR (2LB-SE) y
SENSOR RECEPTOR (2LB-SR)
con relación a las presiones de alimentación
X = distancia tra toberas (30 mm ÷ 80 mm)
ELEMENTO EMISOR Y RECEPTOR SERIES 2L
1...,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625 627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,...1056