Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Reguladores digitales Serie ER 200
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
693
/15.06.03
2
CONTROL
Modelo
ER204-9 0/1/2 X ER238-9 0/1/2 X
Tipo analógico
ER238-9P X ER238-9P X
Tipo paralelo
Fluido
Aire filtrado
Aire filtrado
Presión max. de trabajo
10 bar
10 bar
Presión min. de trabajo
presión de salida seleccionada
+ max. presión de salida + 1 bar
presión de salida seleccionada
+ max. presión de salida + 1 bar
Campo de regulación de la presión de salida
0,5 - 9 bar
0,5 - 9 bar
Clase de protección
IP 40
IP 40
Tensión de alimentación
DC24V ± 10%
( alimentación estabilizada con ripple de 1% )
DC24V ± 10%
( alimentación estabilizada con ripple de 1%)
Corriente absorbida
0.15 A
( corriente de irrupción 0.6 A o menos )
0.15 A
( corriente de irrupción 0.6 A o menos )
Señal de entrada
( impedancia de ingreso )
0 a 10 VDC (6.7k Ω)
0 a 5 VDC (10k Ω)
4 a 20 mADC (250 Ω)
10bit
Entrada preestablecida
8 puntos
N/A
Señal de salida
Salida analógica 1-5 VDC
(impedancia de ingreso 500 kΩ )
Salida digital NPN o PNP,
colector abierto, 30 V, 50 mA,
caída de tensión 2.4 V,
conveniente para uso con PLC y Relè.
Salida analógica 1-5 VDC
(impedancia de ingreso 500 kΩ )
Salida digital NPN o PNP,
colector abierto, 30V, 50 mA,
caída de tensión 2.4 V,
conveniente para uso con PLC y Relè.
Señal de error
NPN o PNP
colector abierto, 30 V, 50 mA,
caída de tensión 2.4 V,
salida conveniente para PLC y Relè.
NPN o PNP
colector abierto, 30 V, 50 mA,
caída de tensión 2.4 V,
salida conveniente para PLC y Relè.
Formulación presión de salida con entrada de memoria dir.
0,05 - 9 bar - resolución mínima 0,01 bar
error máximo 0,02 bar
0,05 - 9 bar - resolución mínima 0,01 bar
error máximo 0,02 bar
Histéresis
Nota 2
0.5% F.S. o menos
0.5% F.S. o menos
Linealidad
Nota 2
±0.3% F.S. o menos
±0.3% F.S. o menos
Resolución
Nota 2
0.2% F.S. o menos
0.2% F.S. o menos
Capacidad de repetición
Nota 2
0.3% F.S. o menos
0.3% F.S. o menos
Características de temperatura:
Variación del punto de cero
0.15% F.S./°C o menos
0.15% F.S./°C o menos
Características de temperatura:
Variación del valor máximo
0.07% F.S./°C o menos
0.07% F.S./°C o menos
Caudal máxima (ANR)
Nota 3
1500l/min
1500l/min
Tiempo de respuesta:
Sin cargo
0.2 sec. o menos
0.2 sec. o menos
Tiempo de respuesta:
con cargo1000 cm3
0.8 sec. o menos
0.8 sec. o menos
Protección contra las vibraciones mecánicas
98 m/s²
98 m/s²
Temperatura de trabajo atmósfera
5 a 50 °C
5 a 50 °C
Temperatura de trabajo fluido
5 a 50 °C
5 a 50 °C
Conexiones
ENTRADA / SALIDA
G1/4 - G3/8
G1/4 - G3/8
Conexiones
ESCAPE
G3/8
G3/8
Montaje
Libre
Libre
Peso
450g
450g
Nota 1:
Seleccionar salida analógica o salida digital.
Nota 2:
Válido para la presión del control
a partir del 10 hasta el 90% con tensión
24V DC y presión de trabajo hasta la
presión máxima de control + 1 bar.
Los valores son válidos si el circuito
conectado en salida es cerrado.
Para los usos como soplar la presión.
Nota 3:
Válido cuando la presión de trabajo
y la presión de control están al máximo.
Nota 4:
Válido cuando la presión de trabajo está al máximo
y las fases son:
50% F.S. -> 100% F.S.
50% F.S. -> 60% F.S.
50% F.S. -> 40% F.S.
CARACTERÍSTICAS ER2XX-9XXX
1...,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706 708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,...1056