Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Reguladores digitales Serie ER 200
CATÁLOGO
2
692
/15.06.02
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Modelo
ER204-5 0/1/2 X ER238-5 0/1/2 X
Tipo Analógico
ER204-5P X ER238-5P X
Tipo Paralelo
Fluido
Aire filtrado
Aire filtrado
Presión max. de trabajo
7 bar
7 bar
Presión min. de trabajo
presión de salida seleccionada
mas presión max de salida x 0,2
presión de salida seleccionada
mas presión max de salida x 0,2
Campo de regulación
de la presión de salida
0 ÷ 5 bar
0 ÷ 5 bar
Clase de protección
IP 40
IP 40
Tensión de alimentación
DC24V ± 10%
( alimentación estabilizada con ripple de 1% o menos )
DC24V ± 10%
( alimentación estabilizada con ripple de 1% o menos )
Corriente absorbida
0.15 A
( corriente de señal 0.6 A o menos )
0.15 A
( corriente de señal 0.6 A o menos )
Señal de entrada
( impedancia )
0 a 10 VDC (6.7k Ω )
0 a 5 VDC (10k Ω )
4 a 20 mADC (250 Ω )
10bit
Entrada preestablecida
8 puntos
N/A
Señal de salida
Nota 1
Salida analógica 1-5 VDC ( impedancia de salida 500 kΩ )
Salida digital NPN o PNP, colector abierto, 30 V , 50 mA
caída de tension 2.4 V , conveniente para uso con PLC y Relè.
Salida analógica 1-5 VDC ( impedancia de salida 500 kΩ )
Salida digital NPN o PNP, colector abierto, 30 V , 50 mA
caída de tension 2.4 V , conveniente para uso con PLC y Relè.
Señal de error
NPN o PNP
colector abierto, 30 V, 50 mA,
caída de tensión 2.4 V,
salida conveniente para PLC y Relé.
NPN o PNP
colector abierto, 30 V, 50 mA,
salida conveniente para PLC y Relé.
Formulación presión de salida
con entrada de memoria dir.
0,05 ÷ 5 bar resolución minima 0,01 bar
0,05 ÷ 5 bar resolución minima 0,01 bar
Histéresis
Nota 2
0.5% F.S. o menos
0.5% F.S. o menos
Linealidad
Nota 2
±0.3% F.S. o menos
±0.3% F.S. o menos
Resolución
Nota 2
0.2% F.S. o menos
0.2% F.S. o menos
Capacidad de repetición
Nota 2
0.3% F.S. o menos
0.3% F.S. o menos
Características de temperatura:
Variación del punto cero
0.15% F.S./°C o menos
0.15% F.S./°C o menos
Características de temperatura:
Variación del valor máximo
0.07% F.S./°C o menos
0.07% F.S./°C o menos
Caudal máxima ( ANR )
Nota 3
1500l/min
1500l/min
Tiempo de respuesta:
Sin cargo
0.2sec. o menos
0.2sec. o menos
Tiempo de respuesta:
con cargo 1000 cm3
0.8sec. o menos
0.8sec. o menos
Protección contra las vibraciones mecánicas
98 m/s² o menos
98 m/s² o menos
Temperatura de trabajo atmósfera
5°C ÷ 50 °C
5°C ÷ 50 °C
Temperatura de trabajo fluido
5°C ÷ 50 °C
5°C ÷ 50 °C
Conexiones
ENTRADA / SALIDA
G1/4 - G3/8
G1/4 - G3/8
Conexiones
ESCAPE
G3/8
G3/8
Montaje
Libre
Libre
Peso
450g
450g
Nota 1:
Seleccionar salida analogica o salida digital.
Nota 2:
Válido para la presión del control
a partir del 10 hasta el 90% con tensión
24V DC y presión de trabajo hasta la
presión máxima de control + 1 bar.
Los valores son válidos si el circuito
conectado en salida es cerrado.
Para los usos como soplar la presión
puede variar.
Nota 3:
Válido cuando la presión de trabajo
y la presión de control están al máximo.
Nota 4:
Válido cuando la presión de trabajo está al máximo
y las fases son:
50% F.S. -> 100%F.S.
50% F.S. -> 60% F.S.
50% F.S. -> 40% F.S.
CARACTERÍSTICAS ER2XX-5XXX
1...,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705 707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,...1056