Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Lubrificadores Serie MC
CATÁLOGO
3
784
/2.20.01
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
Lubrificadores
Serie MC
Conexiones G1/4, G3/8 y G1/2
Modular
Vaso con protección metálica y montaje a bayoneta
Los lubrificadores de la serie MC se suministran con conexiones de G1/4, G3/8 y G1/2.
El vaso de estos lubrificadores es con protección metálica y con visor transparente.
El caudal de aceite es visible a través del terminal transparente y se puede regular
mediante un tornillo dosificador.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo constructivo
modular, compacto
Materiales
zama, NBR, tecnopolímero
Conexiones roscadas
G1/4 G3/8 G1/2
Capacidad aceite
cm³ 37 170 170
Peso
kg 0,338 0,712 0,674
Montaje
vertical en línea o a pared
Temperatura de trabajo
-5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto de rocío del fluido más bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Carga aceite
sin presión (G1/4)
normal también durante el ejercicio (G3/8 - G1/2)
Aceite lubrificante
da 3°E ÷ 10°E (solicitar tipos a nuestros técnicos)
Ejecución
barnizado
Presión de trabajo
0 ÷ 16 bar
Caudal nominal
ver diagrama
Presión min. de nebulización (Nl/min)
a 1 bar
a 6 bar
G1/4 - G3/8 - G1/2
8 - 8 - 8,5
15 - 17,5 - 15,5
1...,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797 799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,...1056