Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Lubrificadores Serie MC
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
785
/2.20.02
3
TRATAMIENTO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MC
SERIE:
2
TAMAÑO:
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02
CONEXIONES:
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
L
L = LUBRIFICADOR
00
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
00 = niebla de aceite
MC 2
02
-
L
00
DIMENSIONES
Mod.
A
B
C
D
E
F
G
H
M
N
P
Q
T
U
MC104-L00 148
83
40
25
11
107
41
4,5
45
45
37
84
35
G1/4
MC238-L00 187
115
50
22
14
144
43
5,5
62
60
53
117
46
G3/8
MC202-L00 187
115
50
22
14
144
43
5,5
62
60
53
117
46
G1/2
Lubrificadores Serie MC
FR01 = filtro-regulador con relieving y descarga manual
FR02 = filtro-regulador con relieving, sin descarga
FR11 = filtro-regulador con descarga manual y sin relieving
FR18 = filtro-regulador con relieving y descarga automática