5
>
Linea de vacío
5 / 1
Ventosas
Sección
Pág
Serie VTCF
Ventosas planas (redondas)
5/1.05
943
Ventosas Universales en NBR o Silicón,
ideal para una gran variedad de aplicaciones.
Diámetros desde 3,5 hasta 95 mm
con cuerda M3, M5, G1/8, G1/4,
ambos macho y hembra.
Serie VTOF
Ventosas planas (ovaladas)
5/1.10
948
Ventosas planas en NBR o Silicona
las cuales gracias a su forma oval, pueden
ser usadas en el manejo de piezas de trabajo
estrechas y largas.
Diámetros desde 7x3,5 hasta 60x20 mm
con tamaños de cuerda de M3, M5, G1/8, G1/4,
tanto macho como hembra.
Serie VTCL
Ventosas de muelle (redondas)
5/1.15
951
(1,5 pliegues)
Ventosas de muelle Serie VTCL
disponibles en NBR o Silicón los cuales
permiten una optimo ajuste cuando es colocado
sobre la pieza de trabajo.
Diámetros desde 11 hasta 53 mm cuerda M5,
G1/8, G1/4, todos hembra y macho.
Serie VTCN
Ventosas de muelle (redondas)
5/1.20
954
(2,5 pliegues)
Las ventosas de muelle Serie VTCN,
están disponibles en NBR o Silicona,
son convenientes en el manejo de superficies
de trabajo desiguales o con principales
diferencias de altura.
Diámetros desde 5 hasta 52 mm
con rosca de M5, G1/8, G1/4,
tanto macho como hembra.
5
VACÍO
1...,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954 956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,...1056