5 / 4
Filtros
Sección Pág
Serie
Filtros de vacío en línea
5/4.05
995
FVD
Para uso en sistemas de vacío
con pequeño o mediano nivel de suciedad.
Montaje directo en la ventosa.
Serie
Filtros de vacío tipo “taza”
5/4.10
998
FVT
Utilizados como pre-filtros y filtros finos
de aire con cantidades diversas de contaminación,
para proteger el generador de vacío.
Montado como protección para el eyector.
5 / 2
Eyectores basados en el principio Venturi
Sección Pág
Serie VEB
Eyectores Básicos
5/2.05
958
Eyectores básicos con partes fijas
basados en el Principio de Venturi.
Versión “L” para piezas porosas.
Versión “H” para un alto valor de vacío.
Serie VEBL
Eyectores Básicos
5/2.07
963
Los eyectores básicos en tecnopolímero
sin partes móviles,
basados en el principio Venturi,
están disponibles en diferentes tamaños,
con boquilla interior de 0,5 a 2,5 mm
y con un rango de succión de 8 a 207 l/min.
Serie
Eyectores en línea
5/2.10
968
VED
Ejectores de vacío sin partes movibles
basados en el principio de Venturi y
usado para instalaciones directas en ventosas.
Serie VEDL
Eyectores en línea
5/2.12
972
Eyectores compactos en tecnopolímero
sin partes móviles,
basados en el principio Venturi y utilizados para
la instalación directa en las ventosas de succión
están disponibles en dos tamaños,
con interior de la boquilla de 0,5 y 0,7 mm y
con un rango de succión de 8 a 16 l/min.
Serie
Eyectores compactos
5/2.15
976
VEC
Generador de vacío
con valvulas integradas y sistema de monitoreo.
Posibilidad de manejar succión y expulsion
individualmente sin usar válvulas externas.
Serie
Eyectores compactos
5/2.20
982
VEM
Generador de vacío con tamaños miniatura
con valvulas integradas y sistema de monitoreo.
Posibilidad de manejar succión y expulsion
individualmente sin usar válvulas externas.
5 / 3
Accesorios
Sección Pág
Serie
Montaje flexible de ventosas
5/3.05
986
NPF
La vulcanización provee flexibilidad
en todas direcciones
Conexiones: G1/4
Serie NPM, NPR
Compensadores de ajuste
5/3.10
988
de resorte
Son usados en situaciones donde las diferencias
de altura de la pieza de trabajo son significativas
y tienen que ser compensadas.
Conexiones: M3, M5, G1/8, G1/4 y carrera
de los compensadores de ajuste van de 5 a 75 mm.
Serie VNV
Accesorios válvulas check
5/3.15
992
Estas válvulas check principalmente son usadas
sobre sistemas de agarre de vacío que contienen
múltiples ventosas para realizar la succión individual
de las ventosas las cuales no son cubiertas.
Conexiones: M5, G1/8, G1/4, G1/2
Presostatos y vacuostatos
Sección Pág
Ver capítulo
2/8...
652
VACÍO
5
Incluye novedades
1...,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955 957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,...1056