Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
5
Eyectores Serie VED
VACÍO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
969
/2.10.02
5
VACÍO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
VE
SERIE:
VE = Eyector para vacío
D
VERSIÓN:
D = en línea
07
DIÁMETRO DE INYECTOR:
07 = 0,7 mm
09 = 0,9 mm
VE
D
-
07
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mod.
Ø inyector (mm) Grado de evacuación
(%)
Rango de succión max.
(l/min)
Rango de succión max.
(m3/h)
Consumo de aire
(l/min)
Consumo de aire
(m3/h)
Fuente óptima presión
(bar)
Peso (kg)
VED-07
0,7
90
14
0,8
21
1,3
5
0,015
VED-09
0,9
89
21
1,3
36
2,2
5
0,015
DATOS TÉCNICOS
1 = Conexión aire comprimido
2 = Generación de vacío
3 = Descarga
1...,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982 984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,...1056