Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
5
Eyectores en línea Serie VEDL
VACÍO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
973
/2.12.02
5
VACÍO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
VE
SERIE:
VE = Eyector de vacío
DL
VERSION:
DL = Luz en línea
05
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA:
05 = 0,5 mm
07 = 0,7 mm
T1
TIPO DE CONEXIÓN DEL LADO DEL SUMINISTRO:
T1 = pinza tubo Ø4
VE DL
-
05
-
T1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mod.
Ø boquilla
(mm)
Presión relativa
obtenible (mbar)
Flujo de
vacío (l/min)
Consumo de
aire (l/min])
Presión de
operación
Presión de operación
optima (bar)
Temperatura de
operación (°C)
Peso
(kg)
Nivel de ruido al
agarre [dB(A)]
Nivel libre de
ruido [dB(A)]
Ø interno sugerido para
mangueras (mm) hasta 2 m
VEDL-05-T1 0,5
-830
8
13
3...6
4,5
0...60 0,005
52
60
2/2
VEDL-07-T1 0,7
-850
15
25
3...6
4,5
0...60 0,005
55
63
2/2
DATOS TÉCNICOS
1 = Entrada de aire comprimido
2 = Generación de vacío
3 = Descarga
Fluidos utilizables: aire
comprimido, con o sin
lubricación, según norma
ISO 8573-1:2001 cl. 7-4-4
1...,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986 988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,...1056