Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Eyectores en línea Serie VEDL
CATÁLOGO
5
972
/2.12.01
5
>
Versión 8.5
VACÍO >
VACÍO
Eyectores en línea
Serie VEDL
Eyectores compactos en tecnopolímero sin partes móviles, basados
en el principio Venturi, utilizados para la instalación directa en las
ventosas de succión. Disponible en dos tamaños, con interior de la
boquilla de 0,5 y 0,7 mm y con un rango de succión de 8 a 16 l / min.
Generalmente estos eyectores
compactos se utilizan para la instalación
directa en línea de succión entre
la ventosa y el suministro de aire
comprimido.
Esto reduce sustancialmente el volumen
a ser evacuado y, por tanto; permite un
ciclo más corto.
»
»
Partes fijas de larga
vida y mantenimiento
»
»
Fácil y rápida instalación
directamente en el
punto de succión
»
»
Dimensiones optimizadas
»
»
Peso reducido, sólo 5 g; ideal
para aplicaciones dinámicas
»
»
Bajo consumo de aire
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Descripción Eyectores en línea
Materiales - cuerpo en tecnopolímero
- boquilla interior de latón
1...,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985 987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,...1056