

CATALOGUE >
Version 8.7
Calcul des générateurs de vide
En se basant sur des valeurs mesurées
et issues de notre expérience lors
de la conception du système,
nous vous recommandons l'utilisation
d'un générateur de vide en fonction du diamètre
des ventouses selon le tableau suivant:
Remarque:
Les valeurs indiquées sont indépendantes du type de génération de vide.
La capacité d'aspiration recommandée s'applique par ventouse
et uniquement sur des surfaces lisses et étanches.
Nous vous recommandons d'effectuer un test préalable en présence
de pièces poreuses et perméables à l'air.
Calcul de la capacité d'aspiration V [M
3
/H, L/MIN]
V = n x VS
n = nombre de ventouses
V
S
= capacité d'aspiration nécessaire
pour une seule ventouse [m
3
/h, l/min]
Capacité d’aspiration en fonction du diamètre des ventouses
Ventouse Ø
Capacité d’aspiration Vs
jusqu’à 20 mm 0,17 m
3
/h
2,83 l/min
jusqu’à 40 mm 0,35 m
3
/h
5,83 l/min
jusqu’à 60 mm 0,5 m
3
/h
8,3 l/min
jusqu’à 90 mm 0,75 m
3
/h
12,7 l/min
jusqu’à 120 mm 1 m
3
/h
16,6 l/min
Choix des vacuostats et manomètres
La sélection des vacuostats et manomètres
est généralement faite en fonction
des exigences de fonctionnalité et de la
fréquence de commutation.
Les fonctions suivantes sont possibles:
- Point de commutation réglable
- Hystérèse fixe ou réglable
- Sortie de signal numérique et/ou analogique
- LED de fonctionnement
- Affichage de l'écran avec clavier de saisie
- Raccord taraudé M5, fileté G1/8, bride ou
embout lisse.
Exemple:
- Vacuostat SWD-V00-PA avec affichage
numérique, point de commutation réglable
et hystérésis réglable
(est déjà intégré à l'éjecteur compact)
- Manomètre
Nous choisissons l'éjecteur compact VEC-20 d'une capacité d'aspiration de 116 l/min.
Exemple: V = 6 x 16,6
V = 99,6 l/min
Les capacités d'aspiration des différents générateurs de vide se trouve
dans le tableau «Données techniques».
Choix des vacuostats et manomètres
Même si vous obtenez des résultats corrects en apparence lors de la conception du système, vous devriez toujours réaliser un test avec une pièce
échantillon afin de garantir la sécurité du système. La conception théorique du système vous permet néanmoins d'estimer un ordre de grandeur.
a
APPENDICE
a
/3.06
04
APPENDICE >
Informations techniques sur les produits