ВАКУУМ
5
КАТАЛОГ
>
Версия 8.7
ВАКУУМ >
Компактные вакуумные эжекторы Серия VEM
Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Каталог продукции представлен на сайтах
www.camozzi.ru/
www.camozzi.uaИзделия разработаны для промышленного использования
5
/2.20.
1149
VE
СЕРИЯ
VE = вакуумный эжектор
M
ВЕРСИЯ
M = компактный, мини
05
ДИАМЕТР СОПЛА
05 = 0,5 мм
07 = 0,7 мм
10 = 1,0 мм
C
ФУНКЦИЯ КЛАПАНА
C = Н.З. (вакуумирование при наличии управляющего сигнала)
A = Н.О. (вакуумирование при отсутствии управляющего сигнала)
2
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
2 = с предохранительным клапаном
VE
ИСПОЛНЕНИЕ
VE = без системы энергосбережения, с электронным реле вакуума
КОДИРОВКА
РАЗМЕРЫ
Мод. ø сопла
(мм)
Глубина
вакуума
(%)
Максимальная
произв-ть
(л/мин)
Максимальная
произв-ть
(м
3
/ч)
Потреб-е
воздуха
(Нл/мин)
Потреб-е
воздуха
(м
3
/ч)
Потреб-е воздуха
с предохр. клап.
(л/мин)
Уров.шума
раб. реж.
(дБ(A))
Уров.шума
холост. реж.
(дБ(A))
Оптимальное
раб. давл.
(бар)
Вес
(кг)
Диапазон
раб. t
VEM-05 0,5
85
6
0,4
13
0,8
26
62
62
4,5
0,08 0 ÷ 45°C
VEM-07 0,7
85
12
0,7
21
1,3
26
67
70
4,5
0,08 0 ÷ 45°C
VEM-10 1
85
23
1,4
46
2,8
26
73
76
4,5
0,08 0 ÷ 45°C
VE M -
05
C
2
-
VE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 = клапан вакуумирования
2 = клапан разгерметизации
3 = реле вакуума
4 = вход для вакуума
5 = фильтр
6 = глушитель
7 = корпус
8 = подвод сжатого воздуха
02