Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1162 / 1228 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1162 / 1228 Next Page
Page Background

ВАКУУМ

5

КАТАЛОГ

>

Версия 8.7

ВАКУУМ >

Компактные вакуумные эжекторы Серия VEC

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления

Каталог продукции представлен на сайтах

www.camozzi.ru

/

www.camozzi.ua

Изделия разработаны для промышленного использования

5

/2.15.

1147

Разъем Мод. 121-8.. для Мод. VEC-10 и VEC-15

Кабель с 4-х контактным разъемом М8

Неэкранированный кабель с оболочкой из

полиуретана.

Класс защиты IP65

Мод.

Вид подключения

Длина кабеля

CS-DF04EG-E200

прямой

2 м

CS-DF04EG-E500

прямой

5 м

CS-DR04EG-E200

угловой, 90º

2 м

CS-DR04EG-E500

угловой, 90º

5 м

Мод.

Описание

Цвет

L = Длина кабеля

Фиксация кабеля

121-803

изолированный кабель

черный

300 мм

опрессовка

121-806

изолированный кабель

черный

600 мм

опрессовка

121-810

изолированный кабель

черный

1000 мм

опрессовка

121-830

изолированный кабель

черный

3000 мм

опрессовка

Разъем Мод. 126-... (по DIN 43650)

Межосевое расстояние 8 мм.

Для Мод. VEC-20 и VEC-25

РАЗМЕРЫ

Мод.

Описание

Цвет

Рабочее напряжение

Длина кабеля (L)

Фиксация кабеля Момент затяжки

126-550-1 изолированный кабель, без электроники

черный

-

1000 мм

-

0,3 Нм

126-800

разъем, без электроники

черный

-

-

PG7

0,3 Нм

126-701

разъем с варистором и светодиодом прозрачный

24 V AC/DC

-

PG7

0,3 Нм

06