КАТАЛОГ
>
Версия 8.7
1176
С
ертификаты
качества
и
соответствия
требованиям
рационального
использования
окружающей
среды
,
полученные
компанией
К
амоцци
.
ISO 9001 - ISO 14001
Технические стандарты
- ISO 4414 - Пневмопривод. Общий свод правил применительно к системам.
Охрана окружающей среды
- Наша продукция разрабатывается, производится и эксплуатируется без использования смазочных материалов,
что обеспечивает охрану окружающей среды и здоровья. По истечении срока эксплуатации изделий мы рекомендуем
разобрать их на составляющие компоненты, чтобы обеспечить возможность вторичной переработки.
- Упаковка: мы заботимся об окружающей среде и используем материалы, которые могут быть переработаны вторично.
- Проект Green Design Project: при разработке новой продукции мы всегда принимаем во внимание её влияние на
окружающую среду.
ISO 14001
Сведение к минимуму потребления энергии, воды,
сырья, а также производства отходов и акцент на
вторичную переработку везде, где это возможно.
В 2003 году компания Камоцци
получила от общества Det
NorskeVeritas сертификаты по
системам менеджмента качества
согласно стандарту ISO 9001/2000
и по системам рационального
использования окружающей среды
согласно ISO 14001:1996. Наряду
с качеством и безопасностью,
основной целью компании Камоцци
является охрана окружающей
среды. С 1 июля 2003 года вся
продукция, реализуемая на
территории Европейского союза и
предназначенная для использования
в потенциально взрывоопасных
зонах, должна быть одобрена в
соответствии с директивой 94/9/CE,
более известной как ATEX.
a
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ >
Мир Camozzi
a
/1.04




