КАТАЛОГ
>
Версия 8.7
1180
a
/2.02
a
ПРИЛОЖЕНИЕ
II
Группа: устройства, которые должны использоваться во взрывоопасных условиях, отличных от подземных мест;
шахт, туннелей и т.д., соответствующих критериям во вложении І Директивы 94/9/СЕ (ATEX).
2
Категория: устройства, разработанные для того, чтобы функционировать в соответствии с эксплуатационными
параметрами, определенными изготовителем и гарантирующие высокий уровень защиты.
GD Защита против газа (G) и взрывчатых порошков (D).
c
Неэлектрические устройства для потенциально взрывоопасной атмосферы. Конструкция обеспечивает безопасность.
T5
Максимальный уровень температуры не превышает 100°C при опасности взрыва в газовой среде.
T 100°C Максимальный уровень температуры не превышает 100°C при опасности взрыва в среде с пылью.
Ta
-20°C ≤ Ta ≤ 60°C температурный диапазон окружающей среды при сухом воздухе.
ПРИМЕР МАРКИРОВКИ: II 2 GD c T100°C (T5) -20°C ≤ Ta ≤ 60°C
Температурные классы
для газа (G)
Максимально допустимая
температура поверхности
T1
450°C
T2
300°C
T3
200°C
T4
135°C
T5
100°C
T6
85°C
Температура = 150°C или 450°C
в соответствии с уровнем взрывоопасных веществ в
воздухе.
* Согласно ISO
# Без соленоида
DA = Цилиндры двустороннего действия
SA = Цилиндры одностороннего действия
Порядок кодировки сертифицированных продуктов следующий:
аббревиатура "EX" добавляется к стандартному номеру артикула.
Пример:
Es. 358-015
стандартный соленоидный распределитель
Es. 358-015EX соленоидный распределитель сертифицированный ATEX
ГРУППА І: Классы температуры
ГРУППА ІІ: Классы температуры
ПРОДУКЦИЯ CAMOZZI СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ATEX
Устройства, соответствующие ATEX – Группа ІІ
Цилиндры
(серия)
Категория Зона
Газ (G) /
Пыль (D)
16*
2 DA, 3 SA 1/21 DA, 2/22 SA G / D
24*
2 DA, 3 SA 1/21 DA, 2/22 SA G / D
25*
2 DA, 3 SA 1/21 DA, 2/22 SA G / D
31
2 DA, 3 SA 1/21 DA, 2/22 SA G / D
31 Тандем 2 DA
1/21 DA
G / D
40*
2 DA
1/21 DA
G / D
41*
2 DA
1/21 DA
G / D
60*
2 DA, 3 SA 1/21 DA, 2/22 SA G / D
61*
2 DA, 3 SA 1/21 DA, 2/22 SA G / D
27
2 DA
1/21 DA
G / D
QP-QPR
2 DA, 3 SA 1/21 DA, 2/22 SA G / D
QN
3 SA
2/22 SA
G / D
42
2 DA, 3 SA 1/21 DA, 2/22 SA G / D
ARP
2
1/21
G / D
CST/CSV/CSH 3
2/22
G / D
Соленоиды
(серия)
Категория Зона
Газ (G) /
Пыль (D)
U70
3
2/22
G / D
H80
2
1/21
G / D
Устройства, соответствующие ATEX – Группа ІІ
Распределители
(серия)
Категория Зона
Газ (G) /
Пыль (D)
9#*
2
1/21
G / D
K
3
2/22
G / D
P
3
2/22
G / D
W
3
2/22
G / D
A#
2
1/21
G / D
3#
2
1/21
G / D
4#
2
1/21
G / D
NAMUR#
2
1/21
G / D
Y
3
2/22
G / D
2
2
1/21
G / D
Подготовка
воздуха (серия)
Категория Зона
Газ (G) /
Пыль (D)
MC#
2
1/21
G / D
N
2
1/21
G / D
Реле давления
(серия)
Категория Зона
Газ (G) /
Пыль (D)
PM
1
0/20
G / D
Компоненты, соответствующие ATEX – Группа ІІ
Продукция
Категория
Зона
Газ (G) / Пыль (D)
Крепления для цилиндров
2
1/21
G / D
Автоматические клапаны
2
1/21
G / D
Регуляторы
2
1/21
G / D
Серия 28
2
1/21
G / D
Фитинги
2
1/21
G / D
Фитинги и аксессуары
2
1/21
G / D
ПРИЛОЖЕНИЕ >
Продукция Camozzi сертифицирована ATEX




