Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1145 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1145 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

4

Schnellverschraubungen Rapid Serie 1000

VERBINDEN >

KATALOG

>

Version 8.8

/2.05.14

4

VERBINDEN

Überwurfmutter Mod. 1703

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

Schlauch

B

D D1

L

SW1 Gewicht (g)

1703 5/3-M7x0,75

5/3

M7x0,75 5,1

8,8 8,5

8

1

1703 6/4-M8x0,75

6/4

M8x0,75 6,1

9,8 8,5

9

2

1703 6/4-M10x1

6/4

M10x1

6,1 13,3 10

12

4

1703 8/6-M12x1

8/6

M12x1

8,2 15,5 10

14

5

1703 10/8-M14x1

10/8

M14x1 10,15 17,5 13

16

8

1703 12/10-M16x1

12/10

M16x1 12,2 21 13,5 19

12

1703 15/12,5-M20x1 15/12,5

M20x1 15,2 24,5 16

22

15

Knickschutzspirale Mod. 1723

Mit metallischer Feder

Bestellbezeichnung:

z.B. Mod. 1723 6/4 (ohne Gewindeangabe)

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

Schlauch B F D D1 G L SW Gewicht (g)

1723 6/4-M10x1

6/4 M10x1 8,9 6,1 13,3 18 90,5 12

15

1723 8/6-M12x1

8/6 M12x1 10,9 8,2 15,5 18 94,5 14

23

1723 10/8-M14x1

10/8 M14x1 12,5 10,15 17,5 22 96,5 16

29

1723 12/10-M16x1

12/10 M16x1 15,5 12,2 21 23,5 108 19

46

1723 15/12,5-M20x1 15/12,5 M20x1 18,5 15,2 24,5 28 120 22

57