Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1149 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1149 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

4

Klemmringverschraubungen Universal Serie 1000

VERBINDEN >

KATALOG

>

Version 8.8

/3.05.04

4

VERBINDEN

T-Einschraub-Verschraubung Mod. 1000

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

D A B E H M R SW SW1 Gewicht (g)

1000 4-1/8 4 R1/8 1/8 11,5 7,5 29,5 19

9

12

35

1000 6-1/8 6 R1/8 1/8 11,5 7,5 29,5 19

9

12

33

1000 8-1/4 8 R1/4 1/4 13,5 11 33

20 12 14

63

1000 10-1/4 10 R1/4 3/8 15 11 38 22,5 13 17

104

L-Einschraub-Verschraubung Mod. 1010

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

D A B E H L

M R SW SW1 Gewicht (g)

1010 4-1/8 4 R1/8 1/8 11,5 7,5 48 29,5 19 9 12

37

1010 6-1/8 6 R1/8 1/8 11,5 7,5 48 29,5 19 9 12

33

1010 8-1/4 8 R1/4 1/4 13,5 11 54,5 33 20 12 14

61

1010 10-1/4 10 R1/4 3/8 15 11 61,5 38 22,5 13 17

103

Gerader Verbinder Mod. 1230

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

D

B

L

R SW SW1

Gewicht (g)

1230 4

4

1/8

42,5

21,5

12

12

29

1230 6

6

1/8

42,5

21,5

12

12

26

1230 8

8

1/4

51

25

14

14

48

1230 10 10

3/8

56

25

17

17

83

1230 12 12

M18x1,5

54

13

19

19

140

⋆ = konisch

Gerade Schottverschraubung Mod. 1250

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

D B

L

R1

R2

MAX SW SW1 Gewicht (g)

1250 4 4 1/8 57,5 12,5

23

12

14

12

40

1250 6 6 1/8 57,5

13

23,5

12

14

12

38

1250 8 8 1/4

65

15

24

13

17

14

67

1250 10 10 3/8 72,5

15

26,5

13

22

17

119