Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1148 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1148 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

Klemmringverschraubungen Universal Serie 1000

KATALOG

4

/3.05.03

4

>

Version 8.8

VERBINDEN >

VERBINDEN

Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. 1020

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

D A

B

E H M R SW SW1 Gewicht (g)

1020 4-1/8 4 R1/8 1/8 11,5 7,5 29,5 19 9 12

21

1020 6-1/8 6 R1/8 1/8 11,5 7,5 29,5 19 9 12

19

1020 6-1/4 6 R1/4 1/8 13,5 11 29,5 19 12 12

27

1020 8-1/8 8 R1/8 1/4 11,5 7,5 33 20 11 14

35

1020 8-1/4 8 R1/4 1/4 13,5 11 33 20 12 14

36

1020 8-3/8 8 R3/8 1/4 15,5 11,5 35 22 14 14

50

1020 10-1/4 10 R1/4 3/8

15 11 38 22,5 13 17

59

1020 10-3/8 10 R3/8 3/8 15,5 11,5 38 22,5 14 17

58

1020 10-1/2 10 R1/2 3/8

16 14 38 22,5 16 17

78

1020 12-1/4 12 R1/4 M18x1,5 15 11 37 16,5 15 19

66

1020 12-3/8 12 R3/8 M18x1,5 15 11,5 37 16,5 15 19

66

1020 12-1/2 12 R1/2 M18x1,5 16 14 37 16,5 16 19

75

⋆ = konisch

Winkel-Aufschraub-Verschraubung Mod. 1093

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

D B1

B E M R SW SW1 Gewicht (g)

1093 4-1/8 4 G1/8 1/8 19 29,5 18,5 12

12

31

1093 6-1/8 6 G1/8 1/8 19 29,5

19

12

12

25

1093 6-1/4 6 G1/4 1/8 23 30,5

20

13

12

39

1093 8-1/8 8 G1/8 1/4 19

33

20

11

14

39

1093 8-1/4 8 G1/4 1/4 23

35

22

13

14

44