Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1147 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1147 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

4

Klemmringverschraubungen Universal Serie 1000

VERBINDEN >

KATALOG

>

Version 8.8

/3.05.02

4

VERBINDEN

Gerade Einschraub-Verschraubung Mod. 1050

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

D A

B

H I

L

R SW SW1 Gewicht (g)

1050 4-1/8 4 R1/8 1/8

7,5 19 31 14 12 12

19

1050 6-1/8 6 R1/8 1/8

7,5 19 31 14 12 12

18

1050 6-1/4 6 R1/4 1/8

11 19 35 16,5 14 12

23

1050 8-1/8 8 R1/8 1/4

7,5 23 35 15,5 14 14

29

1050 8-1/4 8 R1/4 1/4

11 23 39 18 14 14

33

1050 8-3/8 8 R3/8 1/4 11,5 23 39,5 18 17 14

40

1050 10-1/4 10 R1/4 3/8

11 25,5 41,5 18 17 17

51

1050 10-3/8 10 R3/8 3/8 11,5 25,5 42 18 17 17

55

1050 10-1/2 10 R1/2 3/8

14 25,5 45 18 22 17

65

1050 12-1/4 12 R1/4 M18x1,5 11 24,5 40,5 12 19 19

56

1050 12-3/8 12 R3/8 M18x1,5 11,5 24,5 41 12 19 19

58

1050 12-1/2 12 R1/2 M18x1,5 14 24,5 44 12 22 19

68

⋆ = konisch

Gerade Aufschraub-Verschraubung Mod. 1063

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

D B1

B I

L

R SW SW1 Gewicht (g)

1063 4-1/8 4 G1/8 1/8 19

29

18,5 13

12

19

1063 6-1/8 6 G1/8 1/8 19

29

18,5 13

12

18

1063 6-1/4 6 G1/4 1/8 19 30,5

20

17

12

25

1063 8-1/8 8 G1/8 1/4 23

33

20

14

14

31

1063 8-1/4 8 G1/4 1/4 23 34,5 21,5 17

14

35

Zylindrisch